KP
La série KP sont des raccords instantanés pour les systèmes de soufflage pour salles blanches et les systèmes à air d'entraînement. La série KP est totalement exempte d'huile et les zones de contact liquide ne sont pas métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et conditionnées en double dans une salle blanche. Les pièces en résine pour les séries à une touche KPQ / KPG (pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement) sont en polypropylène.

KP, propre Raccord instantané pour les systèmes de soufflage
La série KP sont des raccords instantanés pour les systèmes de soufflage pour salles blanches et les systèmes à air d'entraînement. La série KP est totalement exempte d'huile et les zones de contact liquide ne sont pas métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et conditionnées en double dans une salle blanche. Les pièces en résine pour les séries à une touche KPQ / KPG (pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement) sont en polypropylène.
- Raccord instantané salle blanche
- Pour systèmes de soufflage
- Sans huile
- Peut être utilisé pour le vide (-100 kPa) (-14.5 psi)

KPP, propre Raccord instantané Plug
La série KP sont des raccords instantanés pour les systèmes de soufflage pour salles blanches et les systèmes à air d'entraînement. La série KP est totalement exempte d'huile et les zones de contact liquide ne sont pas métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et conditionnées en double dans une salle blanche. Les pièces en résine pour les séries à une touche KPQ / KPG (pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement) sont en polypropylène.
- Raccord instantané salle blanche
- Bouchon
- Tailles de raccord compatibles :
04, 06, 08, 10, 12

KPQ / KPG, propre Raccord instantané
La série KP sont des raccords instantanés pour les systèmes de soufflage pour salles blanches et les systèmes à air d'entraînement. La série KP est totalement exempte d'huile et les zones de contact liquide ne sont pas métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et conditionnées en double dans une salle blanche. Les pièces en résine pour les séries à une touche KPQ / KPG (pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement) sont en polypropylène.
- Raccords instantanés salle blanche
- Pour systèmes pneumatiques
- Taille M5 en standard
- Les pièces en résine sont en polypropylène
- KPQ : Laiton (Nickelé)
- KPG : Acier inox (SUS304)