- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Montage en rack Chiller
- RRH, monté en rack thermoélectriques Chiller, Air / Eau Refroidi
RRH, monté en rack thermoélectriques Chiller, Air / Eau Refroidi
Le HRR est un dispositif de commande de température pouvant être monté dans un bâti de 19 pouces. & Nbsp; Le montage en rack récupère le bureau ou l'espace au sol, ce qui permet l'empilement des dispositifs connexes et la mobilité, selon le style rack. & nbsp; fluide de recirculation élimine la chaleur de la source de processus, qui est ensuite éliminé du fluide par un circuit de réfrigération à refroidissement par air. & nbsp; Le refroidissement par air libère l'installation de la dépendance installation d'eau de refroidissement. & nbsp; stabilité de la température du liquide de refroidissement est & nbsp; & plusmn; 0.1 & deg; C dans une plage de température de consigne de 10 à 35 & deg; C & nbsp; Cet appareil est autonome avec des circuits de fluide de refroidissement et de réfrigérant, d'un ventilateur échangeur de chaleur refroidi, à commande électronique, la pompe, le réservoir et l'alimentation. P>
- remplissage de fluide, l'orifice de vidange, et l'accès du filtre à l'avant li>
- Écran couleur LCD avec clavier de commande pour les paramètres et les diagnostics li>
- RS-232C / RS-485 fonctions li>
- Refroidissement / capacités de chauffage: 1200W / 500W, 1800W / 500W, 2400W / 700W, 3000W / 700W li>
- stabilité de Temperture: ± 0,1 ° C li>
- Power exigence d'alimentation: 200 ~ 230 V CA, 50 / 60Hz li>
- circulation de fluide: de l'eau ou 15% d'éthylène glycol li>
- normes: CE, UL (en cours), RoHS li> ul>