- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Montage en rack Chiller
- RRH, monté en rack Thermo Chiller, refroidi à l'eau
RRH, monté en rack Thermo Chiller, refroidi à l'eau
Le HRR-W est un dispositif de commande de température pouvant être monté dans un bâti de 19 pouces. Le montage en rack récupère le bureau ou l'espace au sol, ce qui permet l'empilement des dispositifs connexes et la mobilité, selon le style de rack. fluide recirculer enlève la chaleur de la source de processus, qui est ensuite éliminé du fluide par un circuit de réfrigération refroidie par eau. stabilité de la température du liquide de refroidissement est de ± 0,1 ° C dans une plage de température de consigne de 10 à 35 ° C. En dehors de la prise d'eau de l'installation, ce dispositif est autonome avec des circuits de fluide de refroidissement et de réfrigérant, d'un ventilateur échangeur de chaleur refroidi, à commande électronique, la pompe, le réservoir et l'alimentation. P>
- remplissage de fluide, l'orifice de vidange, et l'accès du filtre à l'avant li>
- Écran couleur LCD avec clavier de commande pour les paramètres et les diagnostics li>
- RS-232C / RS-485 fonctions li>
- Refroidissement / capacités de chauffage: 1200W / 500W, 1800W / 500W, 2400W / 700W, 3000W / 700W li>
- stabilité de Temperture: ± 0,1 ° C li>
- Power exigence d'alimentation: 200 ~ 230 V CA, 50 / 60Hz li>
- circulation de fluide: de l'eau ou 15% d'éthylène glycol li>
- normes: CE, UL (en cours), RoHS li> ul>