- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Montage en rack Chiller
- HECR-W, monté en rack thermoélectriques Chiller, eau Refroidi
HECR-W, monté en rack thermoélectriques Chiller, eau Refroidi
Le HECR est un dispositif de régulation de température sans réfrigérant pouvant être monté dans un bâti de 19 pouces. Le montage en rack récupère le bureau ou l'espace au sol, ce qui permet l'empilement des dispositifs connexes et la mobilité, selon le style de rack. Ce modèle permet d'obtenir la régulation de haute précision du liquide de refroidissement en recirculation à l'aide d'un élément Peltier refroidi à l'eau. Le refroidissement par eau offre des avantages, y compris une plus grande capacité (HECR012), moins de bruit, faible consommation d'énergie, une réduction de la chaleur d'échappement pour les parties d'installation sensibles à la température, et moins de poussière et des vibrations par rapport à la version à refroidissement par air. Une fois que le HECR est relié au circuit de refroidissement, l'eau de l'installation et de la puissance, le fonctionnement peut commencer. P>
- Orifices de remplissage et de vidange de fluide à l'avant li>
- La pompe à aimant sans garniture mécanique élimine les fuites d'étanchéité de l'arbre li>
- Capacités de refroidissement / chauffage: 800W / 1,4kW, 1,2kW / 2kW li>
- Stabilité à la température: ± 0,03 ° C ou mieux en fonction de la stabilité de la charge li>
- Alimentation requise: 100 ~ 240 VAC (800W) ou 200 ~ 240 VAC (1.2kW) (50 / 60Hz) li>
- Fluide circulant: eau ou 20% d'éthylène glycol li>
- Normes: CE, UL, RoHS li> ul>