- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Montage en rack Chiller
- HECR-A, Type Thermo-con/montage sur bâti, Réfrigération à l'air, 200W, 400W, 510W, 800W et 1kW
HECR-A, Type Thermo-con/montage sur bâti, Réfrigération à l'air, 200W, 400W, 510W, 800W et 1kW
Le HECR est un dispositif de régulation de température sans réfrigérant pouvant être monté dans un bâti de 19 pouces. Le montage en rack récupère le bureau ou l'espace au sol, ce qui permet l'empilement des dispositifs connexes et la mobilité, selon le style de rack. Le refroidissement par air libère l'installation de la dépendance installation d'eau de refroidissement. Ce modèle permet d'obtenir la régulation de haute précision du liquide de refroidissement en recirculation à l'aide d'un élément Peltier refroidi à l'air. Cet appareil est autonome avec élément de régulation de Peltier, refroidi par ventilateur échangeur de chaleur, la pompe, le réservoir et l'alimentation.
- Orifices de remplissage et de vidange de fluide (800W, 1kW) à l'avant li>
- La pompe à aimant sans garniture mécanique élimine les fuites d'étanchéité de l'arbre li>
- Capacités de refroidissement / chauffage: & nbsp; 200W / 600W, 400W / 1kW, 510W / 1.2kW, 800W / 1.4kW, 1kW / 2kW li>
- Stabilité de la température: & plusmn; 0,03 & deg; C ou mieux en fonction de la stabilité de la charge li>
- Besoin d'alimentation: 100 ~ 240 VAC (200-800W) ou 200 ~ 240 VAC (1kW) (50 / 60Hz) li>
- Fluide circulant: eau ou 20% d'éthylène glycol li>
- Normes: CE, UL, RoHS li> ul>