Raccords
Antistatic One-touch fittings series KA has one-touch loading and unloading. Series KA can be used in copper-free applications and in vacuum (max. -100kPa). Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing. Series KA is flame resistant (UL94 standard, V-0).
KA, anti-statique, Montage d'une seule touche
La série KA de raccords instantanés anti-statiques offre une option de montage et de retrait des pièces en seul clic. La série KA peut être employée dans les applications sans cuivre et pour le vide (jusqu'à max. -100 kPa). Les corps et les joints utilisés pour les raccords sont en résine conductrice. La série KA est ignifuge (standard UL94, V-0).
- Résistance de surface: 10 4 sup> & nbsp; Ohms à 10 7 sup> & nbsp; Ohms < / span> li>
- pour empêcher l'électricité statique li>
- : résine conductrice utilisée pour les pièces d'étanchéité li>
- sans cuivre (plaqué nickel autocatalytique) li>
- fil UNI li>
- Ce produit est destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
M, Montage miniature
Les séries M et MS de raccords miniatures sont employées avec les connexions en air dans les zones confinées. Les raccords droits instantanés et les raccords banjo instantanés peuvent être employés avec les tubes en polyuréthane, en polyamide et en nylon. Le corps de la série MS est en acier inox ce qui permet l'emploi de ces raccords dans les applications corrosives.
- Simple connexion/déconnexion
- Grande force de maintien
- Taille miniature
- Nombreux types de tube en plastique compatibles
MS, Miniature Montage, SUS316
Les séries M et MS de raccords miniatures sont employées avec les connexions en air dans les zones confinées. Les raccords droits instantanés et les raccords banjo instantanés peuvent être employés avec les tubes en polyuréthane, en polyamide et en nylon. Le corps de la série MS est en acier inox ce qui permet l'emploi de ces raccords dans les applications corrosives.
- Acier inox (SUS316)
- Simple connexion/déconnexion
- Taille compacte pour le raccordement dans les espaces restreints
- Nombreux types de tube en plastique compatibles
M / MS (Joint, Plug), Montage miniature
Les séries M et MS de raccords miniatures sont employées avec les connexions en air dans les zones confinées. Les raccords droits instantanés et les raccords banjo instantanés peuvent être employés avec les tubes en polyuréthane, en polyamide et en nylon. Le corps de la série MS est en acier inox ce qui permet l'emploi de ces raccords dans les applications corrosives.
- Joint et bouchon pour raccords miniature M/MS
- Disponible pour les séries M3, M5 et MS5
M - * - 2, Montage miniature (uniquement pour le tube Miniature)
Les séries M et MS de raccords miniatures sont employées avec les connexions en air dans les zones confinées. Les raccords droits instantanés et les raccords banjo instantanés peuvent être employés avec les tubes en polyuréthane, en polyamide et en nylon. Le corps de la série MS est en acier inox ce qui permet l'emploi de ces raccords dans les applications corrosives.
- Raccords miniatures pour l'utilisation avec les tubes miniatures TU
- Matériau de tube compatible : polyuréthane
- Diamètre de tube compatible : ø2/ ø1.2
- Disponibles en 4 modèles : cannelé, coude banjo à canule, instantané cannelé, réduction
- Pression d'utilisation maxi (à 20°C): 1 MPa