- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- Raccords et tubes
- Raccords
- M - * - 2, Montage miniature (uniquement pour le tube Miniature)
M - * - 2, Montage miniature (uniquement pour le tube Miniature)
Les séries M et MS de raccords miniatures sont employées avec les connexions en air dans les zones confinées. Les raccords droits instantanés et les raccords banjo instantanés peuvent être employés avec les tubes en polyuréthane, en polyamide et en nylon. Le corps de la série MS est en acier inox ce qui permet l'emploi de ces raccords dans les applications corrosives.
- Raccords miniatures pour l'utilisation avec les tubes miniatures TU
- Matériau de tube compatible : polyuréthane
- Diamètre de tube compatible : ø2/ ø1.2
- Disponibles en 4 modèles : cannelé, coude banjo à canule, instantané cannelé, réduction
- Pression d'utilisation maxi (à 20°C): 1 MPa