- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Produits pour salle blanche
- Guide de soutien
Guide de soutien
Un guide LEFG partage les dimensions avec le corps LEFS et LEFB, mais n'a pas de moteur. Il fonctionne comme un support pour une pièce en saillie importante qui est déplacée par un curseur d'entraînement. Le guide est équipé d'une bande d'étanchéité qui empêche la pénétration de graisse et d'autres corps étrangers externes. Une application typique est la prise en charge d'une grande plate-forme de chargement dans une opération de pick-and-place multi-axes
11-LEFG, Guide de support, vis à billes, Salle blanche
Un partage de guidage de LEFG dimensions avec le corps LEFS et LEFB, mais n'a pas de moteur. Il fonctionne comme un support pour une pièce à usiner en surplomb qui est déplacée de manière significative par un coulisseau d'entraînement. Le guide est équipé d'une bande d'étanchéité qui empêche la pénétration de la graisse et d'autres matières étrangères externe. Une application typique est en faveur d'une large plate-forme de chargement dans une opération pick-and-place multi-axes p>
- Les tailles de corps et les traits correspondent à la disponibilité des diapositives entraînées li>
- Emplacements de montage disponibles pour correspondre à des entraînements à vis à billes ou à courroie li>
- Même moment dynamique admissible (roulis, tangage, lacet) que les curseurs pilotés li>
- Série propre disponible avec port d'aspiration li> ul>