11-LEFG, Guide de support, vis à billes, Salle blanche

Un partage de guidage de LEFG dimensions avec le corps LEFS et LEFB, mais n'a pas de moteur. Il fonctionne comme un support pour une pièce à usiner en surplomb qui est déplacée de manière significative par un coulisseau d'entraînement. Le guide est équipé d'une bande d'étanchéité qui empêche la pénétration de la graisse et d'autres matières étrangères externe. Une application typique est en faveur d'une large plate-forme de chargement dans une opération pick-and-place multi-axes

  • Les tailles de corps et les traits correspondent à la disponibilité des diapositives entraînées
  • Emplacements de montage disponibles pour correspondre à des entraînements à vis à billes ou à courroie
  • Même moment dynamique admissible (roulis, tangage, lacet) que les curseurs pilotés
  • Série propre disponible avec port d'aspiration
11-LEFG, Guide de support, vis à billes, Salle blanche
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Séries Configuration Status
Taille Configuration Status
Pas de montage Configuration Status
Accident vasculaire cérébral, mm Configuration Status