- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Produits pour salle blanche
- Curseurs servo AC
Curseurs servo AC
L'actionneur électrique à curseur de la série LEF présente une hauteur de profil bas de 46 mm (LEF16). Le corps principal de l'actionneur peut être monté sans retirer aucun composant extérieur, tel que le couvercle, ce qui facilite l'installation. La bande d'étanchéité équipée de série recouvre le guide, la vis à billes et la courroie, empêchant la graisse et les corps étrangers externes d'éclabousser et de pénétrer dans le LEF. Il existe 2 types de pilotes disponibles, vis à billes ou courroie de distribution. Les moteurs disponibles comprennent l'entraînement par vis à billes du servomoteur ou l'entraînement par courroie du moteur pas à pas. Lorsque le LEF est commandé avec le contrôleur, les données initiales de l'actionneur sont préréglées dans le contrôleur permettant un démarrage en peu de temps avec le "mode facile".
11-LEJS, actionneur électrique, haute Rigidité Curseur Type de vis à billes d'entraînement AC Servo moteur, Salle blanche
Le LEJS est la version salle blanche du curseur haute rigidité de SMC. L'actionneur est intégré dans la tuyauterie d'aspiration avec un orifice d'échappement pour atteindre la norme ISO Classe 4. Le 11-LEJS est disponible exclusivement avec un servomoteur à courant alternatif. L'actionneur dispose d'une plate-forme de montage de charge sensiblement plus large que le LEFS, soutenu intérieurement par un guidage à double axe linéaire pour la déviation du moment réduit. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée et de l'accélération, ainsi que d'une taille de charge élevée 63 modèle exclusif à LEJ. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution. P>
- Tailles de corps: 40, 63
- Charge de travail maximale: 85 kg
- Vitesse maximale: 1800 mm / s (plomb H)
- Course maximale: 1500 mm
- Répétabilité de positionnement: ± 0.02mm
- Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
- Classe ISO 4 / US FED STD 209E Classe 10
- Tuyauterie à vide intégrée avec orifice d'échappement pour l'élimination des particules générées LI> UL>
11-LEFS, actionneur électrique, type curseur, boule d'entraînement à vis, AC Servo moteur, Salle blanche
The 11-LEFS is the clean room version of SMC's LEFS ball screw slider. A built-in vacuum port is used to draw off particles generated by the ball screw and guide to achieve the ISO Class 4 standard. This model is fitted with an AC servo motor with incremental or absolute encoder. Pulse input drivers are available with optional communication protocols. Some options standard with LEFS are not offered with the 11-LEFS. Please consult the catalog for more information.
- Mêmes caractéristiques et performances que le servomoteur standard LEFS AC, plus:
- Classe ISO 4 / US FED STD 209E Classe 10
- Tuyauterie à vide intégrée avec orifice d'échappement pour l'élimination des particules générées LI> UL>