- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Produits pour salle blanche
- Curseurs servo AC
- 11-LEJS, actionneur électrique, haute Rigidité Curseur Type de vis à billes d'entraînement AC Servo moteur, Salle blanche
11-LEJS, actionneur électrique, haute Rigidité Curseur Type de vis à billes d'entraînement AC Servo moteur, Salle blanche
Le LEJS est la version salle blanche du curseur haute rigidité de SMC. L'actionneur est intégré dans la tuyauterie d'aspiration avec un orifice d'échappement pour atteindre la norme ISO Classe 4. Le 11-LEJS est disponible exclusivement avec un servomoteur à courant alternatif. L'actionneur dispose d'une plate-forme de montage de charge sensiblement plus large que le LEFS, soutenu intérieurement par un guidage à double axe linéaire pour la déviation du moment réduit. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée et de l'accélération, ainsi que d'une taille de charge élevée 63 modèle exclusif à LEJ. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution. P>
- Tailles de corps: 40, 63
- Charge de travail maximale: 85 kg
- Vitesse maximale: 1800 mm / s (plomb H)
- Course maximale: 1500 mm
- Répétabilité de positionnement: ± 0.02mm
- Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
- Classe ISO 4 / US FED STD 209E Classe 10
- Tuyauterie à vide intégrée avec orifice d'échappement pour l'élimination des particules générées LI> UL>