Éloigné
capteurs de débit d'air à installer dans des espaces confinés ou éloignés, avec analogique et sorties numériques pour un moniteur de capteur ou de l'IHM. P>
PFMV5, faible débit d'air de capteur analogique, à distance, IP40, -3 à 3 LPM
PFMV5 est un capteur analogique à faible débit compatible avec de l'air et de l'azote. & Nbsp; Il est destiné à assurer une détection plus fiable d'aspiration de petits composants que peut être réalisé avec un capteur de pression. & Nbsp; Les plages de débit très bas peut également prendre en charge la détection des fuites. & Nbsp; Sa petite taille permet le déploiement dans les zones avec un jeu serré, ou arrangements multiples avec un faible encombrement. & Nbsp; Le capteur comprend un câble fixe et des trous pour le montage direct, avec un kit de support de montage en option. & Nbsp; PFMV5 est IP40 évalué, et répond, C-UL-US, CE, et RoHS. & Nbsp; S'il vous plaît considérer le moniteur de flux numérique PFG pour afficher la sortie de ce capteur. & Nbsp; Également compatible avec le moniteur PFMV3. P>
- gamme de débit (lpm): 0-0,1 (X502), 0-0,5, 0-1,0, 0-3,0, -0,5 à 0,5, -1,0 à 1,0, -3,0 à 3,0 li> < li> Raccord: filetage M5 li>
- plage de pression nominale (kPa): -70 à 300 li>
- sortie: 1-5V li>
- Précision: & plusmn; 5% FS li>
- Répétabilité: & plusmn; 2% FS li> ul>
PFM5, capteur de débit d'air numérique, à distance, IP40, 0,2-100 LPM
PFM5 est un capteur de débit numérique compatible avec l'air, l'azote, l'argon et le dioxyde de carbone. & Nbsp; Ceci est la version à distance de PFM7, sans écran. & Nbsp; Le panneau supérieur comprend deux voyants pour indiquer des fonctions de puissance et de débit. & Nbsp; Les options incluent le type de connecteur d'entrée ligne de tuyauterie ou de fond, câble, une vanne de réglage du débit d'emploi, et les montures de panneaux ou de support. & Nbsp; Une tension analogique ou ouput courant est disponible. & Nbsp; PFM5 est IP40 évalué, et C-UL-US et CE. & Nbsp; S'il vous plaît considérer le moniteur de flux numérique PFG pour afficher les sorties de ce capteur. & Nbsp; Également compatible avec le moniteur PFM3. P>
- Gammes de débit (LPM): 0,2-10, 0,5-25, 1-50, 2-100 li>
- Port tailles: 1/8 ou 1/4 (Rc, NPT, G ); & Oslash; 4, & oslash; 6, & oslash; 8 ou & oslash; 1/4" raccords instantanés li>
- Plage de pression nominale (MPa): -0,07 à 0,75 li>
- Options de sortie: 1-5V ou 4-20mA li>
- Précision: & plusmn; 3% FS li>
- Reproductibilité: & plusmn; 1% FS li> ul>
PF2A5, capteur de débit d'air numérique, à distance, IP65, 1-500 LPM
PF2A5 est un capteur de débit numérique compatible avec de l'air et de l'azote. & Nbsp; Ceci est la version à distance de PF2A7, sans écran. & Nbsp; Le support de montage est intégrée dans le corps, tandis que le fil conducteur M12 est facultative. & Nbsp; Une tension analogique ou la sortie de courant est disponible. & Nbsp; PF2A est IP65 et CE et RoHS. & Nbsp; S'il vous plaît considérer le moniteur de flux numérique PFG pour afficher les sorties de ce capteur. & Nbsp; Également compatible avec les moniteurs PF2A3 et PF2A20. P>
- gammes de débit (lpm): 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 1 / 8, 1/4, 3/8, 1/2 (plage de débit dépendant) li>
- plage de pression nominale (MPa): -0,05 à 0,5, ou de 0,05 à 0,75 (plage de débit dépendant) li >
- Options de sortie: 1-5V ou 4-20mA li>
- Précision: & nbsp; & plusmn; 5% FS li>
- Reproductibilité: & nbsp; & plusmn; 1% FS li> ul>