- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs Débit d'air
- Éloigné
- PFM5, capteur de débit d'air numérique, à distance, IP40, 0,2-100 LPM
PFM5, capteur de débit d'air numérique, à distance, IP40, 0,2-100 LPM
PFM5 est un capteur de débit numérique compatible avec l'air, l'azote, l'argon et le dioxyde de carbone. & Nbsp; Ceci est la version à distance de PFM7, sans écran. & Nbsp; Le panneau supérieur comprend deux voyants pour indiquer des fonctions de puissance et de débit. & Nbsp; Les options incluent le type de connecteur d'entrée ligne de tuyauterie ou de fond, câble, une vanne de réglage du débit d'emploi, et les montures de panneaux ou de support. & Nbsp; Une tension analogique ou ouput courant est disponible. & Nbsp; PFM5 est IP40 évalué, et C-UL-US et CE. & Nbsp; S'il vous plaît considérer le moniteur de flux numérique PFG pour afficher les sorties de ce capteur. & Nbsp; Également compatible avec le moniteur PFM3. P>
- Gammes de débit (LPM): 0,2-10, 0,5-25, 1-50, 2-100 li>
- Port tailles: 1/8 ou 1/4 (Rc, NPT, G ); & Oslash; 4, & oslash; 6, & oslash; 8 ou & oslash; 1/4" raccords instantanés li>
- Plage de pression nominale (MPa): -0,07 à 0,75 li>
- Options de sortie: 1-5V ou 4-20mA li>
- Précision: & plusmn; 3% FS li>
- Reproductibilité: & plusmn; 1% FS li> ul>