- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs Débit d'air
- Éloigné
- PFMV5, faible débit d'air de capteur analogique, à distance, IP40, -3 à 3 LPM
PFMV5, faible débit d'air de capteur analogique, à distance, IP40, -3 à 3 LPM
PFMV5 est un capteur analogique à faible débit compatible avec de l'air et de l'azote. & Nbsp; Il est destiné à assurer une détection plus fiable d'aspiration de petits composants que peut être réalisé avec un capteur de pression. & Nbsp; Les plages de débit très bas peut également prendre en charge la détection des fuites. & Nbsp; Sa petite taille permet le déploiement dans les zones avec un jeu serré, ou arrangements multiples avec un faible encombrement. & Nbsp; Le capteur comprend un câble fixe et des trous pour le montage direct, avec un kit de support de montage en option. & Nbsp; PFMV5 est IP40 évalué, et répond, C-UL-US, CE, et RoHS. & Nbsp; S'il vous plaît considérer le moniteur de flux numérique PFG pour afficher la sortie de ce capteur. & Nbsp; Également compatible avec le moniteur PFMV3. P>
- gamme de débit (lpm): 0-0,1 (X502), 0-0,5, 0-1,0, 0-3,0, -0,5 à 0,5, -1,0 à 1,0, -3,0 à 3,0 li> < li> Raccord: filetage M5 li>
- plage de pression nominale (kPa): -70 à 300 li>
- sortie: 1-5V li>
- Précision: & plusmn; 5% FS li>
- Répétabilité: & plusmn; 2% FS li> ul>