- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs Débit d'air
- Éloigné
- PF2A5, capteur de débit d'air numérique, à distance, IP65, 1-500 LPM
PF2A5, capteur de débit d'air numérique, à distance, IP65, 1-500 LPM
PF2A5 est un capteur de débit numérique compatible avec de l'air et de l'azote. & Nbsp; Ceci est la version à distance de PF2A7, sans écran. & Nbsp; Le support de montage est intégrée dans le corps, tandis que le fil conducteur M12 est facultative. & Nbsp; Une tension analogique ou la sortie de courant est disponible. & Nbsp; PF2A est IP65 et CE et RoHS. & Nbsp; S'il vous plaît considérer le moniteur de flux numérique PFG pour afficher les sorties de ce capteur. & Nbsp; Également compatible avec les moniteurs PF2A3 et PF2A20. P>
- gammes de débit (lpm): 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 1 / 8, 1/4, 3/8, 1/2 (plage de débit dépendant) li>
- plage de pression nominale (MPa): -0,05 à 0,5, ou de 0,05 à 0,75 (plage de débit dépendant) li >
- Options de sortie: 1-5V ou 4-20mA li>
- Précision: & nbsp; & plusmn; 5% FS li>
- Reproductibilité: & nbsp; & plusmn; 1% FS li> ul>