moniteurs
moniteurs de capteur de débit d'air avec affichage numérique pour monter dans un panneau ou près de la station d'un opérateur. P>
PFGV301, Digital Flow Monitor, 3-Screen 3-Color, IP40, for PFMV5 Sensors
PFGV301 is a monitor with display optimized for the low flow ranges of the PFMV5 remote sensors. This model improves upon the previous legacy monitor with the 3-screen 3-color display. View the sensor's measured value in the primary screen while viewing a variety of secondary data in the sub-screens, such as the switch set point value or a peak or bottom value. Alternately, assign a text description for the sensor's line or location. Additional functions are available for power saving, security, copying settings external input and more. PFGV301 is IP40 rated and CE compliant.
- Temps de réponse rapide.
- Affichage de la tension de sortie du capteur.
- Installation à distance du capteur et du moniteur.
- Affichage bicolore, qui fournir une confirmation visuelle de l'état du courant.
- Degré de protection IP40.
- Conformité aux normes CE et RoHS.
PFG3, moniteur de flux numérique
PFG3 est un moniteur avec écran pour la pFMB ou capteur de débit de la GFP. & Nbsp; Ce modèle améliore les moniteurs traditionnels de SMC avec 3 Affichage à l'écran 3 couleurs, ainsi que l'ajout d'une sortie 0-10V. & Nbsp; Voir la valeur de capteur mesurée dans l'écran principal, tout en regardant une variété de données secondaires dans les sous-écrans, y compris les valeurs de consigne de commutation et la quantité d'accumulation, ou un pic ou une valeur inférieure. & Nbsp; Alternativement, attribuer une description de texte pour la ligne du capteur ou l'emplacement. & Nbsp; Bien qu'il soit principalement adapté pour la liaison avec un capteur de débit (unités affichées sont L / min ou CFM), la fonction d'entrée de gamme peut évoluer le signal de sortie analogique du capteur connecté à une plage souhaitée. & Nbsp; Cela permet au moniteur d'être utilisé avec de nombreux autres types de capteurs tels que des capteurs de pression ou de température. & Nbsp;
- 9 plages de débit sélectionnables, ainsi que les plages d'utilisateur personnalisé li>
- entrée analogique, le capteur (DC): 1-5V ou 4-20mA li>
- Sortie analogique, surveiller (DC ): 0-10V, 1-5V ou 4-20mA li>
- Changement de mode de ouput: Hystérésis, le comparateur de fenêtre, point de consigne d'accumulation, impulsions d'accumulation, d'erreur et OFF li>
- précision de l'affichage: & nbsp; & plusmn; 0,5% FS li>
- précision de sortie analogique: & nbsp; & plusmn; 0,3% FS li> ul>
PFG200, Multi-Channel Digital Flow Sensor Monitor, 3 Screen 3 Color, 4 Inputs / 5 Outputs, IP65, IO-Link
PFG200 is a flow sensor monitor with an informative, easy to read 3 screen, 3 color display. Connect up to 4 PF2 or PF3 remote flow sensors, then select a channel to view the sensor's measured value on the main screen. Alternately, the range input function can scale any 1-5V signal from another sensor type to a display value from -1000 to 1000. View a variety of secondary data on the sub-screens, including switch set point value, peak/bottom/accumulated value, character string for labeling and more. Additional functions include anti-chatter, error codes, power saving, key lock, security code and others. This monitor is also IO-Link compatible for viewing measured values, diagnostics and switch output status of all channels. System and flow errors can also be indicated. Parameters set on the monitor can be reset by the IO-Link master if a new monitor replaces a damaged or failed one. PFG200 is CE and UKCA compliant, with an IP65 front face when panel mounted (IP40 otherwise).
- 3~5 selectable flow ranges (sensor dependent), or custom user range
- Analog sensor input: 1-5VDC
- Analog output: 24VDC max (switch); 30VDC max (IO-Link)
- Flow units; L/min, L, gal/min, gal, cfm, ft³
- Temperature units (for PF3W sensors): °C, °F
- Display accuracy: ±5.0% of F.S.
- Display repeatability: ±1.0% of F.S.
PF2A3, moniteur de flux numérique, affichage 1 couleur, IP40, pour PF2A5 Capteurs
PF2A3 est un moniteur avec écran pour les capteurs de débit à distance PF2A5. & Nbsp; Le capteur et le moniteur peuvent être situés jusqu'à 3 m en dehors de câble en option PF2A5. & Nbsp; L'affichage LED à 3 chiffres rouge peut afficher le débit instantané ou accumulé. & Nbsp; 2 sorties commutation NPN ou PNP sont incluses, à un indicateur LED pour chaque, situé sous l'écran. & Nbsp; Unités & nbsp; peuvent être commutées entre L / min ou CFM (débit) et L ou ft & sup3; span> & nbsp; (accumulation). Une fonction de verrouillage du clavier peut empêcher des changements de réglage accidentels pendant le fonctionnement. & Nbsp; Un panneau adaptateur de montage est standard. & Nbsp; PF2A3 est IP40 évalué et CE et RoHS. P>