ZH-X226/-X249/-X338, soufflage et aspiration à haut débit

Le ZH-X226/-X249/-X338 sont tous polyvalents et peuvent fonctionner soit comme une unité de soufflance ou une unité de vide en fonction de la direction du port de sortie.  Avec une plage de pression d’approvisionnement de 0 à 0,7 MPa et un grand diamètre de passage, ces unités peuvent être intégrées dans diverses applications, y compris le transfert d’adsorption, coup de refroidissement, l’enlèvement des gouttelettes d’eau, etc.

    na
  • ZH-X226 iceru na kena vakayagataki na 405 L/na miniti (ANR), qarava ena kena vakayagataki na 700 na L/na miniti (ANR), na cagi veivakarusai 207 L/na miniti (ANR)
  • na
  • ZH-X249 iceru na kena vakayagataki na 880 L/na miniti (ANR), qarava ena kena vakayagataki na 1550 na L/na miniti (ANR), na cagi veivakarusai 570 L/na miniti (ANR)
  • na
  • ZH-X338 iceru na kena vakayagataki na 820 L/na miniti (ANR), qarava ena kena vakayagataki na 1160 na L/na miniti (ANR), na cagi veivakarusai 340 L/na miniti (ANR)
ZH-X226/-X249/-X338, soufflage et aspiration à haut débit
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Modèle Configuration Status
Option X Configuration Status
Type de port d'aspiration Configuration Status