Manomètres
SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
G(A)36, Manomètre pour Applications générales (D.E. 37)
SMC offre une variété de jauges de pression, y compris usage général, / parties externes sans cuivre sans huile avec indicateur de limite, série propre et une jauge de pression d'un interrupteur de pression. Plages de pression varient de 0 à 1,5 MPa, en fonction de la jauge sélectionnée. p>
- Manomètre avec index de plage
- filetage arrière ou filetage latéral
- Plage de lecture: 0 à 1.5MPa (0 à 225psi)
- Précision de visualisation: ±3% E.M.
G (A) 46, d'un manomètre, w / Limite indicateur et ensemble bague de couverture (DO 42)
SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
- Manomètre avec index de plage
- filetage arrière ou filetage latéral
- Précision de visualisation: ±3% E.M.
G, Manomètre pour Applications générales (D.E. 15, 26)
SMC offre une variété de jauges de pression, y compris usage général, / parties externes sans cuivre sans huile avec indicateur de limite, série propre et une jauge de pression d'un interrupteur de pression. Plages de pression varient de 0 à 1,5 MPa, en fonction de la jauge sélectionnée. p>
- Manomètre pour applications générales
- Type: fond arrière fileté
- Plage de lecture: 0 à 1.0 MPa (0 à 150PSI)
- Précision de visualisation: ±5% E.M.
G36-L / G46-L, jauge de pression w / Indicateur Limite, Couleur Zone Type
SMC offre une variété de jauges de pression, y compris usage général, / parties externes sans cuivre sans huile avec indicateur de limite, série propre et une jauge de pression d'un interrupteur de pression. Plages de pression varient de 0 à 1,5 MPa, en fonction de la jauge choisie. Panneau de montage est possible pour le modèle G46 uniquement. P>
- Zones de couleurs rouges et vertes pour une meilleure visibilité de la plage de contrôle de pression LI>
- Fil de discussion arrière LI>
- Taille du port: G36: R1 / 8, NPT1 / 8; G46: R1 / 8, R1 / 4, NPT1 / 8, NPT1 / 4 LI>
- Option X30 pour MPa, indication psi LI> UL>
G (A) 33, un manomètre pour usage général (DO 30)
SMC offre une variété de jauges de pression, y compris usage général, / parties externes sans cuivre sans huile avec indicateur de limite, série propre et une jauge de pression d'un interrupteur de pression. Plages de pression varient de 0 à 1,5 MPa, en fonction de la jauge choisie. P>
- Manomètre pour usage général
- Filetage arrière ou latéral
- Plage de pression : 0 à 1.0MPa
- Précision de visualisation : ±3% E.M.
G43, manomètre pour usage général (DO 43)
SMC offre une variété de jauges de pression, y compris usage général, / parties externes sans cuivre sans huile avec indicateur de limite, série propre et une jauge de pression d'un interrupteur de pression. Plages de pression varient de 0 à 1,5 MPa, en fonction de la jauge sélectionnée. p>
- Manomètre pour applications générales
- ø43 ext.
- filetage arrière
- Précision de visualisation: ±3% E.M.
G46, d'un manomètre pour l'assainissement de régulateur w / Limite Indicateur (DO 42)
SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
- Manomètre pour régulateur salle blanche avec index de plage
- ø ext.: ø42
- filetage arrière
- Précision ±3% E.M.
- Plage de pression: 0 à 1.0MPa
G46E, jauge de pression, sans huile, pièces externes sans cuivre w / Indicateur Limite (DO 42)
SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
- Sans huile/Sans boitier cuivre avec index de plage
- ø ext.: ø42
- filetage arrière
- Précision de visualisation: ±3% E.M.
G49, jauge de pression pour la série Clean (DO 44)
SMC offre une variété de jauges de pression, y compris usage général, / parties externes sans cuivre sans huile avec indicateur de limite, série propre et une jauge de pression d'un interrupteur de pression. Plages de pression varient de 0 à 1,5 MPa, en fonction de la jauge sélectionnée. p>
- Manomètre pour salles blanches (Série 10-)
- O.D: ø44
- Filetage arrière
- Précision de visualisation : ±3% E.M. (full span)
- Plage de pression : 0 à 1.0MPa
GZ46, jauge de pression à vide (OD 42,5)
SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
- Configurateur pour vide uniquement ou vide / pression positive
- Montage arrière central
- Disponible en pièces standard ou sans huile / externes sans cuivre
- & oslash; 42 OD
GP46, manomètre w / Switch (DO 42)
SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
- Manomètre avec pressostat intégré
- Equipé d'une lumière pour vérifier les opérations
- Equipé d'un indicateur de limite
- Couvercle en option avec 3m de câble
- Plage de pression : 0 à 1.0MPa