- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Manomètres
- Manomètres
- G (A) 46, d'un manomètre, w / Limite indicateur et ensemble bague de couverture (DO 42)
G (A) 46, d'un manomètre, w / Limite indicateur et ensemble bague de couverture (DO 42)
SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
- Manomètre avec index de plage
- filetage arrière ou filetage latéral
- Précision de visualisation: ±3% E.M.