- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Manomètres
- Manomètres
- G (A) 33, un manomètre pour usage général (DO 30)
G (A) 33, un manomètre pour usage général (DO 30)
SMC offre une variété de jauges de pression, y compris usage général, / parties externes sans cuivre sans huile avec indicateur de limite, série propre et une jauge de pression d'un interrupteur de pression. Plages de pression varient de 0 à 1,5 MPa, en fonction de la jauge choisie. P>
- Manomètre pour usage général
- Filetage arrière ou latéral
- Plage de pression : 0 à 1.0MPa
- Précision de visualisation : ±3% E.M.