- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Manomètres
- Manomètres
- GP46, manomètre w / Switch (DO 42)
GP46, manomètre w / Switch (DO 42)
SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
- Manomètre avec pressostat intégré
- Equipé d'une lumière pour vérifier les opérations
- Equipé d'un indicateur de limite
- Couvercle en option avec 3m de câble
- Plage de pression : 0 à 1.0MPa