- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Manomètres
- Manomètres
- G43, manomètre pour usage général (DO 43)
G43, manomètre pour usage général (DO 43)
SMC offre une variété de jauges de pression, y compris usage général, / parties externes sans cuivre sans huile avec indicateur de limite, série propre et une jauge de pression d'un interrupteur de pression. Plages de pression varient de 0 à 1,5 MPa, en fonction de la jauge sélectionnée. p>
- Manomètre pour applications générales
- ø43 ext.
- filetage arrière
- Précision de visualisation: ±3% E.M.