- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Manomètres
- Manomètres
- G49, jauge de pression pour la série Clean (DO 44)
G49, jauge de pression pour la série Clean (DO 44)
SMC offre une variété de jauges de pression, y compris usage général, / parties externes sans cuivre sans huile avec indicateur de limite, série propre et une jauge de pression d'un interrupteur de pression. Plages de pression varient de 0 à 1,5 MPa, en fonction de la jauge sélectionnée. p>
- Manomètre pour salles blanches (Série 10-)
- O.D: ø44
- Filetage arrière
- Précision de visualisation : ±3% E.M. (full span)
- Plage de pression : 0 à 1.0MPa