- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Manomètres
- Manomètres
- G(A)36, Manomètre pour Applications générales (D.E. 37)
G(A)36, Manomètre pour Applications générales (D.E. 37)
SMC offre une variété de jauges de pression, y compris usage général, / parties externes sans cuivre sans huile avec indicateur de limite, série propre et une jauge de pression d'un interrupteur de pression. Plages de pression varient de 0 à 1,5 MPa, en fonction de la jauge sélectionnée. p>
- Manomètre avec index de plage
- filetage arrière ou filetage latéral
- Plage de lecture: 0 à 1.5MPa (0 à 225psi)
- Précision de visualisation: ±3% E.M.