- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Manomètres
- Manomètres
- G, Manomètre pour Applications générales (D.E. 15, 26)
G, Manomètre pour Applications générales (D.E. 15, 26)
SMC offre une variété de jauges de pression, y compris usage général, / parties externes sans cuivre sans huile avec indicateur de limite, série propre et une jauge de pression d'un interrupteur de pression. Plages de pression varient de 0 à 1,5 MPa, en fonction de la jauge sélectionnée. p>
- Manomètre pour applications générales
- Type: fond arrière fileté
- Plage de lecture: 0 à 1.0 MPa (0 à 150PSI)
- Précision de visualisation: ±5% E.M.