- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Manomètres
- Manomètres
- G46E, jauge de pression, sans huile, pièces externes sans cuivre w / Indicateur Limite (DO 42)
G46E, jauge de pression, sans huile, pièces externes sans cuivre w / Indicateur Limite (DO 42)
SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
- Sans huile/Sans boitier cuivre avec index de plage
- ø ext.: ø42
- filetage arrière
- Précision de visualisation: ±3% E.M.