GS
Series GS40 is a pressure sensor with LCD readout, push-button calibration and open collector output. GS40 has multiple features including pressure sensor and switch in one compact body; economical use of space; simplified operation and combined functions.
GS40, Capteur de pression numérique
La série GS40 est une série de capteurs de pression avec affichage LCD, calibration par bouton-poussoir et sortie de collecteur ouvert. Le GS40 possède de multiples caractéristiques y compris un capteur de pression et un pressostat dans un seul corps compact ; utilisation économique de l'espace; fonctionnement simplifié et fonctions combinées.