AMP, Epurateur silencieux, modèle à échappement salle blanche

L'épurateur silencieux de la série AMP peut être utilisé dans une salle blanche. Suivant les conditions d'utilisation, la propreté de l'air s'échappant peut être équivalent à la classe 100. Comme l'air s'échappant d'un équipement pneumatique peut être relâché directement dans une salle blanche, toute canalisation supplémentaire est inutile, ce qui permet de réduire les coûts de raccordement et l'encombrement.

  • Propreté de l'air d'échappement: équivalente à la classe 100
  • Construction de deux éléments sans souci
  • Avec fonction d'indicateur
  • Effet de silence: 40 dB (A) ou plus
  • Double emballage
AMP, Epurateur silencieux, modèle à échappement salle blanche
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du corps Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Accessoire Configuration Status
Option Configuration Status