- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Silencieux et nettoyants échappement
- ANA1 / ANB1
ANA1 / ANB1
Le silencieux à haute réduction du bruit ANA1 maintient le niveau acoustique en dessous de 85 dB(A) avec une réduction des nuisances sonores de 40 dB(A). La série ANB1 réduit le bruit de 38 dB(A) et dispose, pour le même alésage, d'une surface équivalente plus large que celle de la série ANA1. Elle est également disponible avec un échappement commun provenant de l'embase.

ANA1/ANB1, Silencieux à haute réduction du bruit
The high noise reduction style silencer ANA1 keeps the noise level inside a plant below 85dB(A) with a noise reduction effect of 40dB(A). Series ANB1 has a noise reduction effect of 38dB(A) and has a larger effective area with the same port size as series ANA1. It is also available for common exhaust from manifolds.