- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Silencieux et nettoyants échappement
- SFE
SFE
SF series clean air filters are available as cartridge type or disposable type models. The filtration level is 0.01 micron (filtering efficiency of 99.99%) on units with membrane elements. The SFB20, with a sintered metallic element, has a nominal filtration of 120 micron. The SF series can be used under different environments with chemical resistant and heat resistant materials (refer to catalog specifications for each series).

SFE, Filtres à air pour salle blanche
séries SF & nbsp; filtres à air propre sont disponibles en tant que type de cartouche ou les modèles de type à usage unique. & Nbsp; & nbsp; Le niveau de filtration est de 0,01 micron (rendement filtration de 99,99%) sur les unités à éléments de membrane. & Nbsp; Le SFB20, avec un métal fritté & nbsp; élément, comporte une filtration nominale de 120 microns. & Nbsp; La série SF peut être utilisé dans différents environnements avec des matériaux résistant aux produits chimiques et résistant à la chaleur (voir les spécifications du catalogue pour chaque série) & nbsp;. P>
& nbsp; P>
- Max. Flow Capacity: 200l/min (ANR)
- Noise reduction: 30 dB (A)
- Class 4, ISO14644-1
- RoHS compliant