SFE, Filtres à air pour salle blanche

séries SF & nbsp; filtres à air propre sont disponibles en tant que type de cartouche ou les modèles de type à usage unique. & Nbsp; & nbsp; Le niveau de filtration est de 0,01 micron (rendement filtration de 99,99%) sur les unités à éléments de membrane. & Nbsp; Le SFB20, avec un métal fritté & nbsp; élément, comporte une filtration nominale de 120 microns. & Nbsp; La série SF peut être utilisé dans différents environnements avec des matériaux résistant aux produits chimiques et résistant à la chaleur (voir les spécifications du catalogue pour chaque série) & nbsp;.

& nbsp;

  • Max. Flow Capacity: 200l/min (ANR)
  • Noise reduction: 30 dB (A)
  • Class 4, ISO14644-1
  • RoHS compliant
SFE, Filtres à air pour salle blanche
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille d'orifice Configuration Status