- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Silencieux et nettoyants échappement
- AMC
AMC
Les épurateurs silencieux de la série AMC garantissent un air propre et réduisent la pollution acoustique de plus de 35 dB. La série AMC élimine également plus de 99.9% des particules d'huile. Vous avez le choix entre les taraudages R(PT), NPT ou G(PF).

AMC, Epurateur silencieux, millimètres
Les épurateurs silencieux de la série AMC garantissent un air propre et réduisent la pollution acoustique de plus de 35 dB. La série AMC élimine également plus de 99.9% des particules d'huile. Vous avez le choix entre les taraudages R(PT), NPT ou G(PF).
- Fluide : air comprimé
- Surface équivalente mm 2 (Cv):
Taraudage type 16 (0.88) - 550 (31);
Taraudage type 12 (0.66) - 55 (3.1) - Réduction du bruit : 35 db mini.
- Epuration des condensats d'huile : 99.9% mini
- Pression d'alimentation de la cartouche : 0.1 MP maxi.
- Température ambiante et du fluide : 5 - 60° C