AMC, Epurateur silencieux, millimètres

Les épurateurs silencieux de la série AMC garantissent un air propre et réduisent la pollution acoustique de plus de 35 dB. La série AMC élimine également plus de 99.9% des particules d'huile. Vous avez le choix entre les taraudages R(PT), NPT ou G(PF).

  • Fluide : air comprimé
  • Surface équivalente mm 2 (Cv):
    Taraudage type 16 (0.88) - 550 (31);
    Taraudage type 12 (0.66) - 55 (3.1)
  • Réduction du bruit : 35 db mini.
  • Epuration des condensats d'huile : 99.9% mini
  • Pression d'alimentation de la cartouche : 0.1 MP maxi.
  • Température ambiante et du fluide : 5 - 60° C
AMC, Epurateur silencieux, millimètres
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Accessoire Configuration Status