- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Silencieux et nettoyants échappement
- UN
UN
Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.

AN05 ~ 40, Silencer, résine compacte, filetage mâle
Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
- Conforme RoHS
- Plus compact: & nbsp; 30% de réduction de longueur, 25% de diamètre extérieur
- Amélioration de la réduction du bruit: & nbsp; 30 dB (A)
- Méthode de connexion: & nbsp; Filets M, R, NPT LI> UL>

AN10 ~ 30-C, Silencer, Résine Compact / One-touch connexion Fitting
Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
- Conforme RoHS
- Plus compact: & nbsp; 30% de réduction de longueur, 25% de diamètre extérieur
- Amélioration de la réduction du bruit: & nbsp; 30 dB (A)
- Méthode de connexion: & nbsp; Filets M, R, NPT LI> UL>

AN, Silencieux, applications générales, millimètres
Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
- Fluide : air comprimé
- Réduction du bruit : 25-35 dB(A) mini.
- Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
- Surface équivalente mm 2 (Cv) : AN*00 35-960 (1.9-53);
AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3) - Température ambiante et du fluide : 5 - 60° C

AN (BC fritté), Silencieux, applications générales, millimètres
Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
- Fluide : air comprimé
- Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
- Réduction du bruit : 13-21 dB(A)
- Surface équivalente mm 2 : 1-20
- Température ambiante et du fluide : 5 - 50° C

AN, Silencer, Haut Type de réduction du bruit
Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
- Fluide: air comprimé
- Réduction du bruit: 35 dB (A) ou plus
- Pression de fonctionnement maximale: 1.0MPa
- Température ambiante et fluide: 5 - 60 ° C LI> UL>