AN05 ~ 40, Silencer, résine compacte, filetage mâle

Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.

  • Conforme RoHS
  • Plus compact: & nbsp; 30% de réduction de longueur, 25% de diamètre extérieur
  • Amélioration de la réduction du bruit: & nbsp; 30 dB (A)
  • Méthode de connexion: & nbsp; Filets M, R, NPT
AN05 ~ 40, Silencer, résine compacte, filetage mâle
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du corps Configuration Status
Type de filetage Configuration Status
Orifice Configuration Status