- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Silencieux et nettoyants échappement
- UN
- AN, Silencer, Haut Type de réduction du bruit
AN, Silencer, Haut Type de réduction du bruit
Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
- Fluide: air comprimé
- Réduction du bruit: 35 dB (A) ou plus
- Pression de fonctionnement maximale: 1.0MPa
- Température ambiante et fluide: 5 - 60 ° C LI> UL>