- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Silencieux et nettoyants échappement
- UN
- AN, Silencieux, applications générales, millimètres
AN, Silencieux, applications générales, millimètres
Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
- Fluide : air comprimé
- Réduction du bruit : 25-35 dB(A) mini.
- Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
- Surface équivalente mm 2 (Cv) : AN*00 35-960 (1.9-53);
AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3) - Température ambiante et du fluide : 5 - 60° C