- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Silencieux et nettoyants échappement
- UN
- AN10 ~ 30-C, Silencer, Résine Compact / One-touch connexion Fitting
AN10 ~ 30-C, Silencer, Résine Compact / One-touch connexion Fitting
Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
- Conforme RoHS
- Plus compact: & nbsp; 30% de réduction de longueur, 25% de diamètre extérieur
- Amélioration de la réduction du bruit: & nbsp; 30 dB (A)
- Méthode de connexion: & nbsp; Filets M, R, NPT LI> UL>