- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes Application spécialisée
- 2 Port Valve pour Air et hydro
2 Port Valve pour Air et hydro
La série VNA est une soupape à orifice 2 universel utilisé pour commander les systèmes pneumatiques ou hydrauliques des circuits d'air. Sa conception permet une application clapet équilibré de débit normal et inverse. Disponible comme solénoïde pilote externe ou l'air exploité. P>
VNA (Bobine), Vanne de process pour l'air
La série VNA est une soupape à orifice 2 universel utilisé pour commander les systèmes pneumatiques ou hydrauliques des circuits d'air. Sa conception permet une application clapet équilibré de débit normal et inverse. P>
- Type de solénoïde pilote externe li>
- Compatible avec une large gamme de gaz et d'huile li>
- Plage de pression de fonctionnement: 0 à 1,0 MPa li>
- Le débit varie de Cv de 0,88 à 43 li>
- Tension nominale de la bobine: CA (50 / 60Hz) 100V, 200V, DC 24V, autres en option li>
- Température du fluide: -5 à 60 ° C (pas de gel) li> ul>
VNA (Commande pneumatique), Vanne de process pour l'air
La série VNA est une soupape à orifice 2 universel utilisé pour commander les systèmes pneumatiques ou hydrauliques des circuits d'air. Sa conception permet une application clapet équilibré de débit normal et inverse. P>
- Type à commande pneumatique li>
- Compatible avec une large gamme de gaz et d'huile li>
- Plage de pression de fonctionnement: 0 à 1,0 MPa li>
- Le débit varie de Cv de 0,88 à 43 li>
- Température du fluide: -5 à 99 ° C (pas de gel) li> ul>