VNA (Commande pneumatique), Vanne de process pour l'air

La série VNA est une soupape à orifice 2 universel utilisé pour commander les systèmes pneumatiques ou hydrauliques des circuits d'air. Sa conception permet une application clapet équilibré de débit normal et inverse.

  • Type à commande pneumatique
  • Compatible avec une large gamme de gaz et d'huile
  • Plage de pression de fonctionnement: 0 à 1,0 MPa
  • Le débit varie de Cv de 0,88 à 43
  • Température du fluide: -5 à 99 ° C (pas de gel)
VNA (Commande pneumatique), Vanne de process pour l'air
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Type de distributeur Configuration Status
Prétéfloné Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Fixation Configuration Status