- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes Application spécialisée
- 2 Port Valve pour Air et hydro
- VNA (Bobine), Vanne de process pour l'air
VNA (Bobine), Vanne de process pour l'air
La série VNA est une soupape à orifice 2 universel utilisé pour commander les systèmes pneumatiques ou hydrauliques des circuits d'air. Sa conception permet une application clapet équilibré de débit normal et inverse. P>
- Type de solénoïde pilote externe li>
- Compatible avec une large gamme de gaz et d'huile li>
- Plage de pression de fonctionnement: 0 à 1,0 MPa li>
- Le débit varie de Cv de 0,88 à 43 li>
- Tension nominale de la bobine: CA (50 / 60Hz) 100V, 200V, DC 24V, autres en option li>
- Température du fluide: -5 à 60 ° C (pas de gel) li> ul>