- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes Application spécialisée
- 2 Port Valve pour le contrôle de débit
2 Port Valve pour le contrôle de débit
La série de VNB est une vanne à deux processus de port pour une grande variété de fluides, y compris l'air, l'eau, l'huile, du gaz et de vide. options de matériaux de carrosserie sont en alliage de cuivre, l'aluminium et l'acier inoxydable. Disponible comme solénoïde pilote externe ou de l'air exploité. P>
VNB (Commande pneumatique), Vanne de process pour le contrôle du débit
La série de VNB une vanne de traitement 2 de port pour une grande variété de fluides, y compris l'air, l'eau, l'huile, du gaz et de vide. Il est disponible avec trois types de matériau du corps: alliage de cuivre, aluminium et acier inoxydable. P>
- Type de solénoïde pilote externe li>
- Le débit varie de Cv de 0,80 à 43 li>
- Taille de l'orifice: 7mm à 50mm li>
- Taille du port: 1/8 à 2 Rc (PT) li>
- Matériel d'étanchéité: NBR, FKM, EPR li> ul>
VNB (Commande pneumatique), Vanne de process pour le contrôle du débit
La série de VNB une vanne de traitement 2 de port pour une grande variété de fluides, y compris l'air, l'eau, l'huile, du gaz et de vide. Il est disponible avec trois types de matériau du corps: alliage de cuivre, aluminium et acier inoxydable. P>
- Type à commande pneumatique li>
- Le débit varie de Cv de 0,80 à 43 li>
- Taille de l'orifice: 7mm à 50mm li>
- Taille du port: 1/8 à 2 Rc (PT) li>
- Matériel d'étanchéité: NBR, FKM, EPR li> ul>