- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes Application spécialisée
- 2 Port Valve pour le contrôle de débit
- VNB (Commande pneumatique), Vanne de process pour le contrôle du débit
VNB (Commande pneumatique), Vanne de process pour le contrôle du débit
La série de VNB une vanne de traitement 2 de port pour une grande variété de fluides, y compris l'air, l'eau, l'huile, du gaz et de vide. Il est disponible avec trois types de matériau du corps: alliage de cuivre, aluminium et acier inoxydable. P>
- Type de solénoïde pilote externe li>
- Le débit varie de Cv de 0,80 à 43 li>
- Taille de l'orifice: 7mm à 50mm li>
- Taille du port: 1/8 à 2 Rc (PT) li>
- Matériel d'étanchéité: NBR, FKM, EPR li> ul>