VNB (Commande pneumatique), Vanne de process pour le contrôle du débit

La série de VNB une vanne de traitement 2 de port pour une grande variété de fluides, y compris l'air, l'eau, l'huile, du gaz et de vide. Il est disponible avec trois types de matériau du corps: alliage de cuivre, aluminium et acier inoxydable.

  • Type à commande pneumatique
  • Le débit varie de Cv de 0,80 à 43
  • Taille de l'orifice: 7mm à 50mm
  • Taille du port: 1/8 à 2 Rc (PT)
  • Matériel d'étanchéité: NBR, FKM, EPR
VNB (Commande pneumatique), Vanne de process pour le contrôle du débit
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Type de distributeur Configuration Status
Prétéfloné Configuration Status
Matériau du corps Configuration Status
Option système pilote Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Fixation Configuration Status