Barre
La version d'asservissement AC de la tige LEY dispose d'un servomoteur à courant alternatif au lieu d'une version à courant continu. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée, l'accélération et la force de poussée, ainsi qu'une taille 63 modèle non disponible dans une version à courant continu. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.
LEY, actionneur électrique, à tige, AC Servo moteur (100 / 200W)
La version d'asservissement AC de la tige LEY dispose d'un servomoteur à courant alternatif au lieu d'une version à courant continu. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée, l'accélération et la force de poussée, ainsi qu'une taille 63 modèle non disponible dans une version à courant continu. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.- Paramétrages, fonctionnement et installation simples.
- Servomoteur CA.
- 2 alésages : 25 et 32 mm.
- Possibilités de montage.

LEY63, actionneur électrique, à tige
La version d'asservissement AC de la tige LEY dispose d'un servomoteur à courant alternatif au lieu d'une version à courant continu. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée, l'accélération et la force de poussée, ainsi qu'une taille 63 modèle non disponible dans une version à courant continu. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.- Paramétrages, fonctionnement et installation simples.
- Servomoteur CA.
- Alésage : 63 mm.
- Étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP65).
- Possibilités de montage.

LEY100, Electric Actuator, High Output Rod, AC Servo
LEY100 is a rod actuator size exclusively fitted with an inline or parallel mounted 750W AC servo motor, with or without a lock. Three ballscrew pitch options assist in optimizing force and speed. The actuator can have a male or female rod end paired with tapped ends, foot double clevis or rod flange bracket for ISO15552 mounting. Optional drivers include pulse input or five different fieldbus types including Ethernet.
- Maximum work load: 1200kg (horizontal); 200kg (vertical)
- Maximum pushing force: 12,000N
- Maximum stroke: 1000mm
- Positioning repeatability: ±0.02mm
- Encoder resolution (absolute): 18- or 22-bit (driver dependent)

LEY, Actionneur électrique à tige, Modèle sans moteur
Le LEY est disponible dans un type sans moteur, ce qui permet le montage d'un servomoteur à courant alternatif autre que le standard choisi par SMC. Accouplement d'arbres et les modes de montage sont compatibles avec les huit séries de servo-moteur à partir de 5 fabricants. Les fabricants incluent Mitsubishi, Yaskawa, Sanyo Denki, Omron et Panasonic.- Compatible avec les moteurs de 14 fabricants : OMRON Corporation, Siemens AG, Beckhoff Automation GmbH ou YASKAWA Electric Corporation, entre autres.
- Taille : 25, 32, 63.
- Plage de course : 30 à 800 mm.
- Capacité de moteur équivalent : 100/200 W.

LEY100, Electric Actuator, High Output Rod, Motorless
This is the motorless version of the LEY100 which can be fitted with an inline or parallel mounted AC servo motor other than the standard chosen by SMC. Three ballscrew pitch options assist in optimizing force and speed. 1:3 and 1:5 reducers are also available to achieve different force and speed outputs. The actuator can have a male or female rod end paired with tapped ends, foot, double clevis or rod flange bracket for ISO15552 mounting. Compatible motors can be fitted from Mitsubishi, Yaskawa, Nidec, Sankyo, Keyence, or Delta Electronics. The motor adapter, flange and return box (if parallel mounted) are ordered separately.
- Maximum work load: 1200kg (horizontal); 200kg (vertical)
- Maximum pushing force: 12,000N
- Maximum stroke: 1000mm
- Positioning repeatability: ±0.02mm

25A-LEY Electric Actuator, Rod Type, AC Servo Motor, Secondary Battery
The 25A- series variations are compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types. Design goals include eliminating copper (Cu) and zinc (Zn) materials where possible, and employing a low dew point grease that retains lubricity even in low manufacturing temperatures. Please note that copper and zinc materials are used for the motors, cables, controllers and drivers.
- Same features and performance as standard LEY
- Stainless steel bolts for construction
- Low dew point grease functional down to -70°C
- Copper and zinc free except for motor, cables, and controller
- Alloy steel rod bearing, replaces bronze bearing
- Non-standard materials for compatibility with secondary/rechargeable battery manufacturing