- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Servo Rod AC
- Barre
- LEY63, actionneur électrique, à tige
LEY63, actionneur électrique, à tige
La version d'asservissement AC de la tige LEY dispose d'un servomoteur à courant alternatif au lieu d'une version à courant continu. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée, l'accélération et la force de poussée, ainsi qu'une taille 63 modèle non disponible dans une version à courant continu. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.
- Paramétrages, fonctionnement et installation simples.
- Servomoteur CA.
- Alésage : 63 mm.
- Étanche à la poussière et aux projections d'eau (IP65).
- Possibilités de montage.