Rod guidée
La version d'asservissement AC de la tige guidée LEYG dispose d'un servomoteur à courant alternatif au lieu d'une version à courant continu. L'actionneur comporte un bloc de palier boulonnés avec doubles barres de guidage qui résistent à des charges de rotation et latéraux. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée, l'accélération et la force de poussée. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.
LEYG, Electric Actuator, Guide Rod Type, AC Servo Motor (100/200W)
The AC servo version of the LEYG guided rod features an AC servo motor instead of a DC version. The actuator features a bolt-on bearing block with double guide rods that resist rotational and lateral loads. The AC servo motor enables higher speed, acceleration, and pushing force. The drivers are pulse input type, with both incremental and absolute encoder options and 17- or 18-bit resolution.
- Body sizes: 25, 32
- Maximum work load: 60 kg (horizontal); 46 kg (vertical)
- Maximum pushing force: 736 N
- Maximum stroke: 300 mm
- Positioning repeatability: ±0.02 mm (±0.01mm high precision option)
- Encoder resolution: 17-bit (S motor), 22-bit (T motor), 20-bit (V motor)
- Bearing types: sliding bushings or ball bushing bearings
- Maximum allowable rotational torque: 5.76 N•m (sizes 32, 40; stroke dependent)
- Non-rotating accuracy of plate: ±0.05° (slide bearing); ±0.06° (ball bushing bearing)
LEYG, Actionneur électrique, Modèle guidage intégré, Modèle sans moteur
L'actionneur de LEYG est un actionneur à vis à billes du type à tige couplé à un bloc de palier boulonnés avec des tiges de guidage doubles pour résister aux charges latérales et de rotation. La version LEYG motorless permet le montage d'un servomoteur à courant alternatif autre que le standard choisi par SMC. Accouplement d'arbres et les modes de montage sont compatibles avec les huit séries de servo-moteur à partir de 5 fabricants. Les fabricants incluent Mitsubishi, Yaskawa, Sanyo Denki, Omron et Panasonic.- Tailles de corps: 25, 32
- Charge maximale de travail: 60 kg (horizontal); 44 kg (vertical)
- Force de poussée maximale: 736 N
- Vitesse maximale: 1200 mm / s
- Accélération maximale: 5 000 mm / s ² SPAN>
- Course maximale: 300 mm
- Répétabilité de positionnement: ± 0,02 mm
- Types de roulements: bagues de glissement ou roulements à bagues
- Précision non rotative de la plaque: ± 0,05 ° SPAN> (glissement); ± 0,06 ° (roulement à billes) SPAN> LI> UL>