LEYG, Actionneur électrique, Modèle guidage intégré, Modèle sans moteur

L'actionneur de LEYG est un actionneur à vis à billes du type à tige couplé à un bloc de palier boulonnés avec des tiges de guidage doubles pour résister aux charges latérales et de rotation. La version LEYG motorless permet le montage d'un servomoteur à courant alternatif autre que le standard choisi par SMC. Accouplement d'arbres et les modes de montage sont compatibles avec les huit séries de servo-moteur à partir de 5 fabricants. Les fabricants incluent Mitsubishi, Yaskawa, Sanyo Denki, Omron et Panasonic.

  • Tailles de corps: 25, 32
  • Charge maximale de travail: 60 kg (horizontal); 44 kg (vertical)
  • Force de poussée maximale: 736 N
  • Vitesse maximale: 1200 mm / s
  • Accélération maximale: 5 000 mm / s ²
  • Course maximale: 300 mm
  • Répétabilité de positionnement: ± 0,02 mm
  • Types de roulements: bagues de glissement ou roulements à bagues
  • Précision non rotative de la plaque: ± 0,05 ° (glissement); ± 0,06 ° (roulement à billes)
LEYG, Actionneur électrique, Modèle guidage intégré, Modèle sans moteur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Précision Configuration Status
Taille Configuration Status
type de roulement Configuration Status
Position de montage du moteur Configuration Status
Type de moteur Configuration Status
Pas de vis Configuration Status
Course Configuration Status
Option de guide Configuration Status