- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Servo Rod AC
- La poussière et IP65 Protection anti-gouttes
La poussière et IP65 Protection anti-gouttes
L'option X5, disponible pour la série LEY dans les tailles 25 et 32, est une poussière et la spécification de la preuve goutte à goutte équivalent à IP65. Les servomoteurs AC ne nécessitent pas enceintes, mais les configurations de retenue Lube grattoir et sont inclus. En outre, l'extrusion de corps comprend un trou d'aération et raccord pour équilibrer la pression interne de sorte que la poussière et l'eau ne sont pas tracées à.
LEY-X5, l'actionneur électrique, type Rod, Poussière / drip proof (AC Servo Moteur: 100 / 200W)
L'option X5, disponible pour la série LEY dans les tailles 25 et 32, est une poussière et la spécification de la preuve goutte à goutte équivalent à IP65. Les servomoteurs AC ne nécessitent pas enceintes, mais les configurations de retenue Lube grattoir et sont inclus. En outre, l'extrusion de corps comprend un trou d'aération et raccord pour équilibrer la pression interne de sorte que la poussière et l'eau ne sont pas tracées à.- Servomoteur CA (100/200W).
- Spécifications d’étanchéité à la poussière/Projection d'eau (IP65).
- Paramétrages, fonctionnement et installation simples.
- 2 types de moteurs disponibles.
- 2 alésages : 25 et 32 mm.
- Possibilités de montage.
HF2A-LEY Rod, IP69K Dust and Waterjet Protection, AC Servo Motor
HF2A-LEY is a rod electric actuator with IP69K protection for dust, water, and high temperature. This specification is achieved with many unique features above the standard LEY. The AC servo motor is fully enclosed, with cables passing through sealed cable glands. A scraper prevents ingress while the rod is moving. Additional features suitable for the food manufacturing industry include 304 stainless steel external parts, NSF-H1 grade grease for lubrication, and smooth surfaces to minimize accumulation of residue. The scraper and static seals are blue for FDA compliance and made of EC1935/2004 compliant material. Optional motors offer an incremental or absolute encoder. Foot brackets or flange mounting are available. Available in body sizes 25, 32, and 63.
- IP69K equivalent enclosure/li>
- Max. load: 80 kg (horizontal); 72 kg (vertical) (size 63)
- Max. pushing force: 1910 N (size 63)
- Max. stroke: 800mm (size 63)
- LECS motor driver should be ordered separately
- Positioning repeatability: ±0.01mm