- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- bain de circulation
- HEB-H, Réservoir de liquide pour bain thermoélectrique
HEB-H, Réservoir de liquide pour bain thermoélectrique
Le HEB-H est la composante de réservoir de liquide du bain thermoélectrique HEB-W circulant. Le réservoir comprend l'élément de Peltier, raccords d'eau de l'installation, et la pompe de circulation. La conception à double réservoir circule un fluide externe à la section d'immersion pour minimiser la perte de chaleur et de la variation de température. Sélectionnez ce modèle si vous avez besoin d'un réservoir de liquide de remplacement. Le réservoir ne fonctionne pas sans un contrôleur. P>
- Dimensions du réservoir: 130 mm de diamètre et 188 mm de liquide
- Le réservoir comprend un élément Peltier, un capteur de température et une pompe de circulation
- 1/4 ports d'entrée / sortie d'eau pour le refroidissement des éléments
- Ports, signaux et connecteurs DC situés à l'arrière LI> UL>